Jeklo 1.7225.
Version
galvansko pocinkana in pasivirana.
Note
Noge za nastavljanje višine se uporabljajo tam, kjer je treba postaviti in poravnati težke sisteme, stroje in opremo. Z njimi je mogoče izvesti točno prileganje pri montaži poševnih kontaktnih površin do kota nagiba pribl. 4°.
Odlikuje jih veliko območje nastavitve od 15 mm do 50 mm.
Statična obremenitev F je po odbitku sile prednapetosti fiksirnega vijaka.
Assembly
Noga za nastavitev višine je nameščena na stroju ali podobnem z uporabo pritrdilnega vijaka (1). Tako je zgornji del (2) trdno povezan s strojem oziroma enoto. Nastavitev višine se izvede z vrtenjem s kljukastim ključem na spodnjem delu (3). Naprava proti vrtenju (4) preprečuje, da bi se zgornji del preveč odvil; določa tudi največjo višino nastavitve (∆H). Izravnalna plošča (5) je povezana s spodnjim delom in lahko zato izravna nagnjene kontaktne površine do 4°. Zaradi posebnega konstrukcijskega ukrepa kompenzacijska plošča (5) ne more pasti s spodnjega dela (3) in tako s spodnjim delom tvori enoto.
On request
Druge velikosti.
Noga za nastavljanje višine iz nerjavnega jekla A1 ali A4.
Accessory
K0787 Kljukasti ključ z nastavkom DIN 1810A razširjen.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták