{"product":{"productId":"agid.27129","price":140.45,"name":"Podporni elementi, hidravlični, s privijanjem, oblika B, prislonitev z vzmetjo"},"currency":"EUR"}
- Integrirano kovinsko strgalo
- Majhne vgradne mere
Opis
Opis izdelka
Pri obdelavi obdelovancev se uporabljajo podporni elementi, da preprečujejo vibracije in prepogibanje pri obdelovancu. Izvede se lahko vodoravna in navpična montaža podpornih elementov za privijanje. S tema dvema možnostma montaže je mogoče izvesti prostorsko varčna pozicioniranja v vpenjalnih pripravah.
Hidravlično vpetje se lahko izvede v kombinaciji ali neodvisno od hidravličnega napenjanja.
Hidravlično vpetje se lahko izvede v kombinaciji ali neodvisno od hidravličnega napenjanja.
Material
Ohišje in bat sta iz jekla.
Version
Ohišje je brinirano.
Bat je utrjen.
Bat je utrjen.
Method of operation
Vrtani kanali.
Technical Data
- Maks. obratovalni tlak: 500 bar.
- Dovoljena obremenitev pri 500 bar: 9 kN.
- Min. tlak olja: 100 bar.
- Maks. pritezni navor: 60 Nm.
- Dovoljena obremenitev pri 500 bar: 9 kN.
- Min. tlak olja: 100 bar.
- Maks. pritezni navor: 60 Nm.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
Advantages
- Integrirano kovinsko strgalo.
- Prislonitev vedno s silo vzmeti.
- Majhne vgradne mere.
- Možnost vodoravne/navpične vgradnje.
- Ločeno/kombinirano vpetje s postopkom napenjanja.
- Vgrajeno štirikotno tesnilo.
- Prislonitev vedno s silo vzmeti.
- Majhne vgradne mere.
- Možnost vodoravne/navpične vgradnje.
- Ločeno/kombinirano vpetje s postopkom napenjanja.
- Vgrajeno štirikotno tesnilo.
Scope of delivery
Vsebuje 1 štirikotno tesnilo.
Drawing reference
1) vgradna kontura
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.