2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Pri obdelavi obdelovancev se uporabljajo podporni elementi, da preprečujejo vibracije in prepogibanje pri obdelovancu. Izvede se lahko vodoravna in navpična montaža podpornih elementov za privijanje. S tema dvema možnostma montaže je mogoče izvesti prostorsko varčna pozicioniranja v vpenjalnih pripravah.
Hidravlično vpetje se lahko izvede v kombinaciji ali neodvisno od hidravličnega napenjanja.
Material
Ohišje in bat sta iz jekla.
Version
Ohišje je brinirano.
Bat je utrjen.
Note
Oblika A, prislonitev s hidravliko:
Vpenjalni sornik pomaknjen noter v osnovnem položaju. Premik sornika ven s hidravliko ter prislonitev s silo vzmeti.
Oblika B, prislonitev s silo vzmeti:
Vpenjalni sornik pomaknjen ven v osnovnem položaju. Prislonitev s silo vzmeti.

Upoštevati je treba dovoljene obremenilne sile.

Upoštevajte varnostna navodila.
Method of operation
Vrtani kanali.
Technical Data
- Maks. obratovalni tlak: 500 bar.
- Dovoljena obremenitev pri 500 bar: 9 kN.
- Min. tlak olja: 100 bar.
- Maks. pritezni navor: 60 Nm.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
Advantages
- Integrirano kovinsko strgalo.
- Prislonitev vedno s silo vzmeti.
- Majhne vgradne mere.
- Možnost vodoravne/navpične vgradnje.
- Ločeno/kombinirano vpetje s postopkom napenjanja.
- Vgrajeno štirikotno tesnilo.
Scope of delivery
Vsebuje 1  štirikotno tesnilo.
Drawing reference
1) vgradna kontura

Druge stranke so kupile tudi