5 Zadetkov

Opis

Material
Telo je iz oplemenitenega jekla.
Kroglica:
oblike C, F, iz orodnega jekla.
Oblika K, POM.
Oblika O, iz nerjavnega jekla z diamantno površino.
Oblika P, iz nerjavnega jekla s poliuretansko površino.
Version
Telo je oplemeniteno in brinirano.
Kroglica:
Oblike C, F, utrjena, brinirana.
POM-kroglica oblike K je bele barve.
Oblika O, površina je primerljiva z grobostjo za brušenje 100.
Oblika P, poliuretan trdote 60° Shore.
Note
Nihalne podlage se uporabljajo za podporo in vpenjanje obdelovancev. Poleg tega služijo kot omejila, podlage in pritisni elementi pri izdelavi priprav in orodij.

Kroglica je zavarovana pred vrtenjem.

Oblika O: abrazivna diamantna površina je trdno staljena s kroglico. Je idealno primerna za sprejemni nastavek pri uporabi na gladkih ali drsečih površinah z minimalnim vpenjalnim tlakom. Pri tem diamantni delci prenašajo visoke držalne sile na zelo majhno površino ob minimalnem neugodnem vplivu za površino. Diamantna površina omogoča izvrstno odpornost proti obrabi.

Oblika P: poliuretanska površina je trdno vulkanizirana na kroglico. Je odporna proti drgnjenju in ne obarva. Nudi optimalno zaščito pred poškodbami občutljivih površin. Biserovinasta površina dovoljuje visoke držalne sile in uhajanje zraka, tako da ne nastane učinek sesanja med kontaktno površino in nihalno podlago.
Advantages
Vgrajeno okroglo tesnilo kroglico drži in preprečuje vdor umazanije in tujkov.
Tako je zagotovljeno enakomerno gibanje.
Notranji šesterokotnik pri prehodnih vrtinah omogoča preprosto prestavljanje in pozicioniranje.

Druge stranke so kupile tudi