{"product":{"productId":"agid.1125","price":51.43,"name":"nihalne podlage, kot nagiba 14° in 20°, oblika C, ploska kroglica, gladka"},"currency":"EUR"}
- služijo kot podlage, omejila in pritisni elementi
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava priprav, montaža
- nihalna podlaga je pomična
- sprejemni nastavek za velike sile obremenitve
- okroglo tesnilo kot zaščita pred umazanijo in tujki
Opis
Material
Telo je iz jekla. Kroglica je iz jekla, odpornega proti rji in kislinam.
Version
Telo je brinirano, kroglica je svetla.
Note
Nihalne podlage se uporabljajo za podporo in vpenjanje neobdelanih in obdelanih obdelovancev. Poleg tega služijo kot omejila, podlage in pritisni elementi pri izdelavi priprav in orodij.
Patent je prijavljen.
V navoj D2 je mogoče priviti in prilepiti navojne zatiče ali stebelne vijake. Tako na preprost način pridobite nihalno podlago z zunanjim navojem.
Kroglica je zavarovana pred vrtenjem.
Patent je prijavljen.
V navoj D2 je mogoče priviti in prilepiti navojne zatiče ali stebelne vijake. Tako na preprost način pridobite nihalno podlago z zunanjim navojem.
Kroglica je zavarovana pred vrtenjem.
Advantages
- Nihalna podlaga je pomična.
- Sprejemni nastavek za velike sile obremenitve.
- Vgrajeno okroglo tesnilo preprečuje vdor umazanije in tujkov. Tako je zagotovljeno varno delovanje.
- Sprejemni nastavek za velike sile obremenitve.
- Vgrajeno okroglo tesnilo preprečuje vdor umazanije in tujkov. Tako je zagotovljeno varno delovanje.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.