{"product":{"productId":"agid.1205","price":26.65,"name":"nihalne podlage, kot nagiba 12°, oblika F, z zunanjim navojem, ploska kroglica, rebrasta"},"currency":"EUR"}
- služijo kot podlage, omejila in pritisni elementi
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava priprav, montaža
- kroglica je zavarovana pred vrtenjem
- kroglica je utrjena, 50‒55 HRC
Opis
Material
Telo je iz oplemenitenega jekla, kroglica je iz jekla za valjčne ležaje 1.3505.
Version
Telo je oplemeniteno, kroglica je utrjena (50 - 55 HRC).
Note
Nihalne podlage se uporabljajo kot omejila, podlage in pritisni elementi pri izdelavi priprav. Vgradijo se lahko tudi v obstoječe vpenjalne elemente, glejte npr. vpenjalni element ”arness”.
Kroglica je zavarovana pred vrtenjem.
Kroglica je zavarovana pred vrtenjem.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.