Vijak je iz nerjavnega jekla.
Kroglica je iz nerjavnega jekla, POM ali keramike Si3N4.

Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Note

Kroglični tlačni vijaki brez glave s polno kroglico se uporabljajo, kadar je potrebna čista, polirana pritisna površina. Daljše izvedbe so bile posebej zasnovane za uporabo kot ”lepilni zatiči”. Omogočajo gospodarno izdelavo mehanskih povezovalnih elementov z zunanjim navojem pri majhnih oz. srednje velikih serijah. Silicijev nitrid (Si3N4) še posebej odlikuje kombinacija izvrstnih lastnosti materiala. Te na primer obsegajo visoko vzdržljivost in trdnost, izvrstno odpornost proti obrabi in dobro kemično obstojnost.

Drawing reference
oblika A: kroglica je iz nerjavnega jekla
oblika D: kroglica je iz POM
oblika E: kroglica je iz keramike
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici