Jeklo.
Version
Belo lakiran.
Note
Merilni trakovi z milimetrsko delitvijo na zgornjem in spodnjem robu črne barve in zaporednimi številkami za centimetre. Decimalne številke so rdeče barve (pod dolžino 1 m in pri ničli točki na sredini so samo črne).
Merilni trakovi imajo samolepilno zadnjo stran, opremljeno z zaščitno folijo. To je treba pred lepljenjem odstraniti.
Application
Merila se uporabljajo vsepovsod tam, kjer je potrebno točno merjenje. Uporabljajo se pri strojih, delovnih mizah in delovnih pultih.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták