Ohišje kroglaste libele je iz nerjavnega jekla.
Od Ø 14 mm iz aluminija.
Kontrolno okence je iz stekla.
Version
Aluminij, črn, eloksiran.
Note
Libele se uporabljajo kot instrumenti s sredinsko ničlo ali za preverjanje vodoravnega položaja, npr. pri vodnih tehtnicah, merilnikih nagiba, merilnih instrumentih in v strojegradnji.
Izvrstna kontura mehurčka in izključitev paralakse odčitavanja z obročem za mehurček v notranjosti.
- občutljivost v kotnih minutah na 2 mm poti mehurčka
- prozorno polnilo
Temperature range
‒35 °C do +55 °C
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi