Deli vzvoda in pritisno vreteno so iz jekla.
Version
Deli vzvoda so pocinkani in kromateni. Pritisna vretena in matice so fosfatirani.
Cilindri so svetli.
Note
Dolžina kabla: 2,5 m.
Pneumatic cylinder
Z dvojnim učinkom brez blaženja končnih položajev in opremljena z dvema približevalnima reed-stikaloma z LED-prikazom.
Technical data for proximity reed switches
Maks. moč DC = 10 W/AC = 12 VA.
Maks. preklopna napetost 10‒60 V, DC in AC.
Maks. preklopna moč 500 mA.
Accessory
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi