Hitra vpenjala, močna vpenjala
Hitra vpenjala in močna vpenjala se pogosto uporabljajo v strojegradnji ter pri obdelavi kovin in lesa. Hitra vpenjala so ozke priprave, ki jih je mogoče zlahka vgraditi v omejene prostore in ki služijo kot priprave za pritrjevanje in držanje. Lokasta in kavljasta vpenjala pa so posebej primerna za hitro zapiranje in pritrjevanje pokrovov in loput. Vpenjalni potisni drogovi se zaklenejo tako v zaprtem kot v odprtem položaju. Pnevmatsko vpenjalo je učinkovita rešitev za hitre naloge vpenjanja. Družino izdelkov z različnimi vpenjali dopolnjujejo deli dodatne opreme za hitra vpenjala, ki omogočajo zamenjavo ali dodajanje posameznih komponent.
Gyorsszorítók, erőszorítók a KIPP-től
A KIPP „gyorsszorítók, erőszorítók” termékcsoportja a szorítók és tartozékaik különböző változatait tartalmazza. A gyakorlatban a gyorsszorítókat könyökemelős szorítóknak vagy erőszorítóknak is nevezik.
Gyorsszorítók és erőszorítók a KIPP-től
A gyorsszorítókat a munkadarabok tartására és rögzítésére használják. Szerelés- és befogástechnikára, valamint szerszám- és készülékgyártásra szolgálnak. Ezeken a területeken a gyorszorítók nemcsak rögzítőeszközként, hanem tartóeszközként is szolgálnak.
Az erőszorítóknak számos előnye van – egyrészt a szorítók nagyon nagy, 22 kN és 49 kN közötti szorítóerővel rendelkeznek. A szorítók és elemeik könnyen beszerelhetők és kicsi az összmagasságuk. A beszereléshez hasonlóan a szorítás is nagyon gyors és egyszerű. Az erőszorítók magassága és hossza fokozatmentesen állítható.
A gyorsszorítók és erőszorítók változatai
A KIPP termékcsalád különböző kivitelű gyorsszorítókat, valamint acélból és rozsdamentes acélból készült gyorsszorítókat tartalmaz. A termékcsalád a következő gyorsszorítókat is tartalmazza:
Vízszintes és függőleges gyorsszorítók (H4)
A vízszintes és függőleges gyorsszorítók a működtető kar kiindulási helyzetéből különböztethetők meg. Míg a vízszintes gyorsszorítónál a működtető kar kiindulási helyzete vízszintes, addig a függőleges gyorsszorítónál függőleges.
Mindkét gyorsszorító fogantyúja műanyagból készült. A fogantyú jó fogást biztosít és olajálló.
A KIPP gyorsszorítóinak szorítási magassága nyomócsavar segítségével állítható. A nyomócsavar folyamatos beállítást tesz lehetővé 35 mm-es tartományon belül, szinte állandó szorítóerő mellett. Az igényeknek megfelelően 2500 N-ig beállítható a csuklóban lévő kar alatt található állítócsavar segítségével.
Tolórudas szorítók
Kompakt kialakításuk jellemzi őket. A tolórudas szorítók erőhatása lineáris. A nagy tartóerők mellett a tolórudas szorítók másik előnye az egyszerű és könnyen érthető kezelés.
Pneumatikus szorítók
Nem működtethetők kézzel. A pneumatikus szorítókat légnyomással rögzítik. A pneumatikus szorítók ezért automatizált folyamatokba és rendszerekbe integrálhatók. Bármilyen hagyományos sűrített levegős rendszer használható az üzemeltetéshez. Az automatizálásnak köszönhetően a végállások is egyszerűen és problémamentesen lekérdezhetők.
Könyökemelős szorítók
A KIPP termékcsalád vízszintes vagy függőleges lábbal ellátott könyökemelős préseket tartalmaz. Mindkét változatnál az erőszorító könnyen rögzíthető a mindenkori szerelési követelményeknek megfelelően. A nyomóorsó a helyzettől függően kézzel is állítható. A könyökemelős prés kézi kivitelben, de pneumatikus kivitelű könyökemelős présként is elérhető.
A szabványos változatok továbbfejelsztései
A fent felsorolt erőszorító-változatokon kívül a KIPP továbbfejlesztette szabványos változatait.
Ez a következő gyorsszorítókat eredményezi:
KIPP lock
Ergonomikus és felhasználóbarát fogantyúforma jellemzi. A KIPP lock-kal ellátott gyorsszorítók tartósak. A speciális felület korrózióállóvá és különösen stabillá teszi a termékeket az U-profilú kúpos szorítókarnak köszönhetően.
KIPP lock+
Biztonsági reteszeléssel egészíti ki a KIPP lcok előnyeit. A fogantyút ezért csak a reteszelés oldása után lehet működtetni.
A KIPP integrált erőérzékelővel rendelkező gyorsszorítókat is kínál. A termékek lehetővé teszik a szorítóerő pontos beállítását és mérését. Az erőérzékelő lehetővé teszi a munkadarabok meghatározott és nyomon követhető rögzítését. Ez azt jelenti, hogy a gyártás még teljesebben dokumentálva van, így azonosíthatóak az optimalizálási lehetőségek vagy a minőségi problémák.
Tartozékok gyorsszorítókhoz és erőszorítókhoz
A „gyorsszorítók, erőszorítók” kategória termékpalettáját tartozékok egészítik ki.
A tartozékok közé tartozik:
- dugaszoló csatlakozó csavaros csatlakozással
- állítható szorítódarabok erőérzékelőkkel rendelkező gyorsszorítókhoz
- rögzítőkonzolok
- műanyag fogantyúk
- nyomócsavarok nyomódarabbal
- védősapkák
- szorító alátétek nyomóorsókhoz
- alumínium adapterblokk
- kerek adapterlemez