{"product":{"productId":"agid.11581","price":366.27,"name":"Pnevmatska vpenjala s potisnim drogom, s poizvedbo senzorja"},"currency":"EUR"}
Material
Deli ročice, konzola in potisni drog so iz jekla.
Ohišje potisnega droga je iz nodularne litine (GJS).
Ohišje potisnega droga je iz nodularne litine (GJS).
Version
Fosfatirani. Cilindri so svetli.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Deli ročice, konzola in potisni drog so iz jekla.
Ohišje potisnega droga je iz nodularne litine (GJS).
Ohišje potisnega droga je iz nodularne litine (GJS).
Version
Fosfatirani. Cilindri so svetli.
Note
Dolžina kabla: 2,5 m.
Pneumatic cylinder
Z dvojnim učinkom brez blaženja končnih položajev in opremljena z dvema približevalnima reed-stikaloma z LED-prikazom.
Technical data for proximity reed switches
Maks. moč DC = 10 W/AC = 12 VA.
Maks. preklopna napetost 10‒60 V, DC in AC.
Maks. preklopna moč 500 mA.
Maks. preklopna napetost 10‒60 V, DC in AC.
Maks. preklopna moč 500 mA.
Accessory
K0101
K0102
K0103
K0106
K0102
K0103
K0106
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.