Hitro vpenjalo je iz nerjavnega jekla.
Element ročaja je iz poliamida.
Lok za odpahnitev iz TPE.
Senzor sile je iz nerjavnega jekla.
Ohišje elektronike je iz nerjavnega jekla.

Distančni tulec je iz nerjavnega jekla.
Navojni zatič je iz nerjavnega jekla.
Zaščitna kapica je iz termoplasta.
Version
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Zaščitna kapica je črna.
Note
vkl. z 1 kompletom natezalnih delov K1464
Technical Data

Senzor sile:
nazivna sila Fnom: natezalna sila F4
področje kalibriranja: 0 ‒ natezalna sila F4
točnost celotnega sistema: 5 % Fnom
mejna sila FL: 120 % Fnom
sila preloma FB: >200 % Fnom
nazivno temperaturno območje BT,nom: ‒20 ‒ +60 °C

Ojačevalna elektronika:
obratovalna napetost: 10‒30 V DC
izhodni signal (nazivna karakteristika) Cnom: 4‒20 mA 3 vodi
dovoljeno breme: <(Ub- 10 V)/0,024 A
električni priključek: M12 x 1
zasedenost priključkov:
1: UB+
2: -
3: 0 V/S-
4: S+

Vrsta zaščite: IP66

Application
Hitra vpenjala se uporabljajo za držanje in vpenjanje obdelovancev. Služijo kot montažna in držalna priprava.
Hitro vpenjalo s senzorjem sile omogoča merjenje in nastavitev natezalne sile. Obdelovance je tako mogoče opredeljeno in sledljivo vpenjati.

Natezalni del služi za nastavitev natezalne sile. Za različno debele obdelovance so na voljo različno visoki natezalni deli.
Drawing reference
1) natezalni del K1464
Accessory
K1464
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi