text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Jeklo.
Version
Pocinkane in pasivirane.
Ročaj iz umetne mase je obstojen proti olju.
Note
Z varnostno ključavnico za vpeti položaj in odprti položaj. Varnostni natezalni del z zaščito za prste. Zaščita pred izgubo za potisne vijake na koncu vpenjalne roke.
Kot odpiranja zadrževalne roke in ročaja lahko zmanjšate s pritiskom omejevalnega zatiča (omejevalni položaj 2).

Tlačno vreteno s pritisnim delom iz neoprena.
Drawing reference
1) omejilni zatič, položaj 1
2) omejilni zatič, položaj 2
Accessory
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi