text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Jeklo.
Version
Pocinkan in pasiviran. Pritisna vretena in matice so fosfatirani.
Ročaj iz umetne mase je obstojen proti olju.
Note
Kot odpiranja zadrževalne roke in ročaja lahko zmanjšate oz. povečate s ponovnim pozicioniranjem ali z odstranitvijo omejilnega zatiča.

Pri izvedbah K0063.0100 in K0063.0200 je priložen pritisni del iz neoprena.
Drawing reference
1) položaj 1
Accessory
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi