text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Jeklo ali nerjavno jeklo.
Version
Pocinkana in pasivirana Pritisna vretena in matice so fosfatirani.
Svetlo nerjavno jeklo.
Ročaj iz umetne mase je obstojen proti olju.
Note
Kot odpiranja zadrževalne roke in ročaja lahko zmanjšate oz. povečate s ponovnim pozicioniranjem ali z odstranitvijo omejilnega zatiča.

Pri izvedbah K0058.0075, K0058.0100 in K0058.0150 je priložen pritisni del iz neoprena.

Pri izvedbah K0058.0075N, K0058.0150N in K0058.0250N se pritrdilni kotnik iz nerjavnega jekla ne dobavi.
Drawing reference
1) omejilni zatič, položaj 1
2) omejilni zatič, položaj 2
Accessory
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi