Distančni tulec je iz nerjavnega jekla.
Navojni zatič je iz nerjavnega jekla.
Zaščitna kapica je iz termoplasta.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Črn termoplast.
Note
Uporabljeni termoplast odlikuje visoka mehanska trdnost in togost.
Application
Natezalni del služi za nastavitev natezalne sile pri hitrem vpenjalu s senzorjem sile. Za različno debele obdelovance so na voljo različno visoki natezalni deli.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi