Jeklo. Natezalni lok je iz jeklene litine.
Version
Pocinkana in pasivirana.
Ročaj iz umetne mase je obstojen proti olju.
Note
Natezno vpenjalo je npr. primerno za primere uporabe, pri katerih je ob tsrani na voljo malo prostora za pritrditev. V tem primeru se podložni kotniki nateznega vpenjala od spodaj pritrdijo na ustrezni sprejemni plošči.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi