2 Zadetkov

Opis

Material
Jeklo ali nerjavno jeklo.
Version
Pocinkano jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Ročaj iz umetne mase je obstojen proti olju.
Note
Vpenjala s stremenom so še posebej primerna za hitro zapiranje in pritrjevanje pokrovov in loput. Pot prestavljanja je mogoče na zapornem loku nastaviti individualno za vsako izvedbo.

Pri zapiranju vpenjala se varnostni kavelj trdno zaskoči v glavni element. Tako se vpenjalo ne more pomotoma ali zaradi vibracij sprostiti. Za odpiranje lahko varnostni kavelj odklenete z eno roko.

Druge stranke so kupile tudi