{"product":{"productId":"agid.35880","price":21.28,"name":"Vpenjalo s stremenom iz jekla ali nerjavnega jekla, navpično, z nasprotnim držalom in varnostno ključavnico do 9000 N, oblika A"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Jeklo ali nerjavno jeklo.
Version
Pocinkano jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Ročaj iz umetne mase je obstojen proti olju.
Svetlo nerjavno jeklo.
Ročaj iz umetne mase je obstojen proti olju.
Note
Vpenjala s stremenom so še posebej primerna za hitro zapiranje in pritrjevanje pokrovov in loput. Pot prestavljanja je mogoče na zapornem loku nastaviti individualno za vsako izvedbo.
Pri zapiranju vpenjala se varnostni kavelj trdno zaskoči v glavni element. Tako se vpenjalo ne more pomotoma ali zaradi vibracij sprostiti. Za odpiranje lahko varnostni kavelj odklenete z eno roko.
Pri zapiranju vpenjala se varnostni kavelj trdno zaskoči v glavni element. Tako se vpenjalo ne more pomotoma ali zaradi vibracij sprostiti. Za odpiranje lahko varnostni kavelj odklenete z eno roko.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.