Jeklo ali nerjavno jeklo.
Version
Pocinkano jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Ročaj iz umetne mase je obstojen proti olju.
Note
Kavljasta vpenjala so še posebej primerna za hitro zapiranje in pritrjevanje pokrovov in loput.
Pot prestavljanja je mogoče na zapornem kavlju nastaviti individualno za vsako izvedbo.

Pot prestavljanja: 0‒5 mm.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi