{"product":{"productId":"agid.17527","price":3.32,"name":"Vrtalne puše z obodom iz jekla po DIN 172"},"currency":"EUR"}
Material
Posebno utrjeno jeklo.
Version
Utrjeno do 740 ±80 HV 10 in brušeno.
Prikaži več
Prikaži manj
Vrtalne puše z obodom iz jekla po DIN 172, oblika A
od
3,32 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Vrtalne puše z obodom iz jekla po DIN 172, oblika B
od
3,65 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Posebno utrjeno jeklo.
Version
Utrjeno do 740 ±80 HV 10 in brušeno.
Note
Pri premeru D1 nad 15 mm stopnje znašajo 0,5 mm.
Drawing reference
oblika A: vrtina na enem koncu zaobljena
oblika B: vrtina na obeh koncih zaobljena
1) uvodni nastavek ali centrirni nastavek
oblika B: vrtina na obeh koncih zaobljena
1) uvodni nastavek ali centrirni nastavek