vrtalne puše
Vrtalne puše ali tudi pozicionirne puše so primerne za najrazličnejša področja uporabe. S tem se optimizirajo postopki vrtanja in podpirajo postopki pritrjevanja. Uporabljajo se tam, kjer sta potrebni natančnost in točnost ponovitev.
Vrtalne puše družbe KIPP
Vrtalne puše so nepogrešljive komponente pri proizvodnih tehnologijah in tehnologijah za obdelavo kovin. Imajo osrednjo vlogo, zlasti ko je zahtevana natančnost. Upravljalni deli se uporabljajo za natančno vodenje vrtalnikov, povrtal ali drugih cilindričnih orodij med obdelovalnim procesom.
Tako se zagotovi izvedbo izvrtin z minimalnim odstopanjem od želene mere. To je odločilnega pomena predvsem v sodobnih proizvodnih procesih. Pomembnost vrtalnih puš obsega številna področja uporabe, od strojev CNC do proizvodnje orodja in priprav. Upravljalni deli imajo pomembno vlogo predvsem pri serijski proizvodnji, saj zagotavljajo konstantno visoko kakovost in točnost prileganja sestavnih delov.
Glede na področje uporabe se uporabljajo različne vrste puš za izpolnjevanje zahtev glede prilagodljivosti in vzdržljivosti. Z uporabo vrtalnih puš se dosega konstantno visoko mersko obstojnost, ki je pogosto v mikrometrskem razponu.
Vrtalne puše družbe KIPP
Kaj je vrtalna puša?
Vrtalne puše DIN 172 – vrtalne puše z obodom
Cilindrične vrtalne puše po DIN 179
Kakšne so prednosti vrtalnih puš?
Izbira pravilne vrtalne puše
Zakaj izbrati vrtalne puše družbe KIPP?
Kaj je vrtalna puša?
Vrtalne puše so cilindrični upravljalni deli, ki so izdelani iz kaljenega jekla. Tvorijo vodilni element za vrtalnike ali druga orodja za zagotavljanje natančnih izvrtin. Poleg tega omogočajo puše standardizirani vrtalni postopek in olajšajo pozicionirne aplikacije v strojništvu in proizvodnji opreme. Zato so poimenovane tudi pozicionirne puše.
Uporaba puš ne poenostavi in optimizira le vrtalnega procesa. V kombinaciji z aretirnim sornikom ali pozicionirnim zatičem podpirajo upravljalni deli pritrdilne postopke in olajšajo usmeritev montažnih kosov.
Pri družbi KIPP najdete dve izvedbi vrtalnih puš oz. pozicionirnih puš po standardih DIN 179 in DIN 172. Te so na voljo v različnih dolžinah in oblikah.
Vrtalne puše DIN 172 – vrtalne puše z obodom
Vrtalne puše z ovratnikom KIPP so izdelane v skladu z DIN 172. Izdelane so iz kaljenega jekla in so tako kaljene kot tudi brušene.
DIN 172 določa mere in tolerance za vrtalne puše z ovratnikom. Mednje sodijo:
- Premer vrtalne puše (notranji in zunanji premer)
- Višina ovratnika in celotna dolžina
- Določene tolerance za optimalno vodenje orodja
Vrtalne puše z ovratnikom po DIN 172 imajo cilindrično obliko s stransko nameščenim ovratnikom. Uporablja se kot omejevalnik in zagotavlja aksialno pritrditev ter natančno pozicioniranje. Poleg tega ovratnik preprečuje, da vrtalna puša pri vrtanju zdrsne v napravo.
Sortiment družbe KIPP vam omogoča izbiro med dvema oblikama puš:
- Oblika A: izvrtina, ki je zaobljena na enem koncu (stran z ovratnikom)
- Oblika B: izvrtina, ki je zaobljena na obeh koncih
V proizvodnji priprav se upravljalni deli uporabljajo pri vrtalnih šablonah in vpenjalnih pripravah. V proizvodnem procesu so puše primerne zlasti pri natančnih delih v serijski proizvodnji.
Cilindrične vrtalne puše po DIN 179
Cilindrične vrtalne puše v skladu s standardom DIN 179 spadajo med standardne komponente v proizvodnji orodja in priprav. Izdelane so iz kaljenega jekla in kaljene. Tako na notranji kot na zunanji strani so brušene v skladu s tolerancami.
Cilindrično oblikovano vrtalno pušo je mogoče natančno vtisniti v vpetje in brez težav kombinirati z vtičnimi vrtalnimi pušami v skladu z DIN 173.
Družba KIPP ima v sistemu dve izvedbi cilindričnih puš:
- Oblika A: izvrtina je zaobljena na enem koncu
- Oblika B: izvrtina je zaobljena na obeh koncih
V obdelovalnih strojih se cilindrična vrtalna puša po DIN 179 uporablja kot sestavni del priprav ali držal orodij. Pri izdelavi vrtalne šablone se cilindrična puša uporablja za natančno vodenje vrtalnikov ali povrtal. V serijski proizvodnji zagotavlja ponovljive in prilegajoče se izvrtine na sestavnih delih.
Kakšne so prednosti vrtalnih puš?
Vrtalne puše zagotavljajo številne prednosti, zaradi katerih so nepogrešljive komponente v proizvodnji in izdelavi priprav.
Njihova največja prednost je zmogljivost natančnega vodenja vrtalnih orodij. Na ta način se pridobi konstantno visoka merska obstojnost izvrtin. To je posebej pomembno v serijski proizvodnji, v kateri so zahtevani ponovljivi dogodki. Puše poleg tega zmanjšajo obremenitev vrtalnih orodij, ker minimizirajo vibracije in zagotavljajo nastavitev soosnosti.
Dodatna prednost je v tem, da vrtalnih točk ni treba vedno znova meriti ali označiti. Puše omogočajo natančno vodenje orodja in zagotavljajo natančne izvrtine z minimalnimi odstopanji od želene mere. Zaradi te lastnosti so idealne kot pozicionirne in vodilne puše ter znatno poenostavijo standardizirane vrtalne postopke. Poleg tega prispevajo h konstantno dobremu rezultatu, saj zagotavljajo fiksni vstopni kot vrtalnega orodja.
Nadaljnja prednost je v kakovosti materialov obeh izdelkov. Uporaba kaljenega in brušenega jekla prispeva celo pri intenzivni uporabi k visoki odpornosti proti obrabi in dolgi življenjski dobi. Zaradi materiala so puše posebej odporne proti vročini in koroziji. Na podlagi tega so primerne tudi za zahtevne pogoje uporabe v industrijskih proizvodnjah.
Prilagodljivost vrtalnih puš je dodatna prednost. Vrtalne puše z ovratnikom so standardizirane, in sicer v skladu z DIN 172. Zaradi tega so zlahka izmenljivi elementi, ne da bi bilo pri tem treba na pripravi izvesti obsežnejše prilagoditve. To posledično zmanjša število obdobij neobratovanja in dolgoročno zniža vzdrževalne stroške.
Zaradi standardiziranih mer, kot pri DIN 179 za cilindrične vrtalne puše, so puše poleg tega združljive s številnimi stroji in pripravami.
Preprosto rokovanje in montaža delov sta prav tako bistveni prednosti. S stisnjenimi spoji, vijačnimi spoji ali varovalnimi elementi jih je mogoče trdno pritrditi. Poleg tega ščitijo pripravo pred obrabo materiala, kar podaljša njihovo življenjsko dobo. Naposled ponujajo vrtalne puše visoko učinkovitost, saj zaradi robustnosti in natančnosti stopnjujejo proizvodno kakovost in znižujejo stroške napak.
Skupaj ponujajo puše kombinacijo natančnosti, časovnih prihrankov in olajšanega rokovanja. Zaradi tega so upravljalni deli nepogrešljiva orodja pri sodobni obdelavi kovin.
Izbira pravilne vrtalne puše
Izbira pravilne vrtalne puše je odločilen korak za zagotavljanje natančnosti in učinkovitosti. Pri izbiri ustrezne vrtalne puše je treba skrbno upoštevati več meril.
Najprej je zelo pomembno področje uporabe. Za različne uporabe, kot so ročno izdelane izvrtine, stroji CNC ali specializirane naprave za vrtanje, so potrebne specifične puše.
Prav tako ima pomembno vlogo material obdelovanca. Pri trših materialih, kot je jeklo ali titan, potrebujete na primer proti obrabi odporne puše iz kaljenega jekla.
Nadaljnji pomemben vidik je izbira tipa vrtalne puše. Cilindrične puše v skladu z DIN 179 se ponujajo za kompaktne priprave. Vrtalne puše z ovratnikom v skladu z DIN 172 pa nasprotno omogočajo dodatno stabilnost in trdno pozicioniranje. To je prednost zlasti pri natančnih vodenih uporabah.
Tudi dimenzioniranje vrtalne puše je odločilnega pomena za funkcionalnost in natančnost izvrtine. Pri tem je treba notranji premer natančno uskladiti s premerom orodja. Tako je mogoče preprečiti zračnost in nihanja, ki bi lahko vplivali na mersko obstojnost.
Poleg tega se morata dolžina in zunanji premer puše izpolnjevati zahteve glede vpenjalne izvrtine. Na ta način se zagotovi stabilno pritrditev. Nepravilno dimenzioniranje ne more zmanjšati le natančnosti, temveč lahko tudi skrajša življenjsko dobo vrtalne puše in orodij.
Kakovostne lastnosti imajo pri izbiri prav tako osrednjo vlogo. Kakovostne vrtalne puše odlikujejo stroge proizvodne tolerance. Certificiranja, kot so standardi DIN, so pomemben kazalnik za upoštevanje visokih kakovostnih standardov.
Nazadnje je mogoče reči, da je treba pri izbiri pravilne vrtalne puše izvesti temeljito tehtanje različnih meril. Z upoštevanjem teh dejavnikov se lahko zagotovi, da vrtalna puša:
- optimalno sodi na področje uporabe;
- zagotavlja natančne rezultate;
- izkazuje dolgo življenjsko dobo.
Zakaj izbrati vrtalne puše družbe KIPP?
Družba KIPP je že več kot 100 let sinonim za zanesljivost in kakovost. S specializacijo na področju normiranih elementov ne omogočajo puše družbe KIPP le visoke točnosti prileganja, temveč tudi dolgo življenjsko dobo.
Visoko število vrtalnih in pozicionirnih puš je na voljo v skladišču in so hitro dobavljene.
Na povpraševanje bomo za vas z veseljem pripravili individualno posebno rešitev.
Drill bushes (positioning bushes) from KIPP
Drill bushes, also used as positioning bushes, are practical standard elements that guide a drill in a drilling jig. The use of drill bushes simplifies and optimises the drilling process at the workplace. Their versatility give them a wide range of possible applications, they are also often used as positioning bushes. Drill/positioning bushes from KIPP enable a standardised drilling process and facilitate positioning applications in machine and plant construction. In combination with KIPP indexing plungers or locating pins, they support fixation processes and simplify the alignment of assembly pieces. This is why the bushes are also used in other industrial branches, such as the automotive industry.
At KIPP you will find DIN 179 and DIN 172 drill and positioning bushes in various lengths and styles. Both flanged drill bushes and cylindrical drill bushes are available in the online shop.
DIN 172 drill bushes - flanged drill bushes
As per DIN 172, flanged drill bushes from KIPP are manufactured from special case-hardening steel, then hardened and ground. They are characterised by their protruding collar. This prevents the bush from being pushed through the adapter during use. There are two different types of flanged drill bushes: - Form A: bore rounded at one end ( flange side) - Form B: bore rounded at both ends
DIN 179 drill bushes - Cylindrical drill bushes
DIN 179 drill bushes are cylindrical drill bushes. They are also manufactured from special case-hardening steel and then hardened and ground. The cylindrical form of the bush enables it to be pressed flush into the adapter. Cylindrical drill bushes are available in two styles: - Form A: bore rounded at one end - Form B: bore rounded at both ends
KIPP drill and positioning bushes - Your advantages at a glance:
- Drilling points do not have to be repeatedly measured and marked
- Drill runs straight and true, even with cylindrical workpieces
- Consistently good results due to a fixed penetration angle
- Easier and quicker positioning of workpieces on mounting plates
- Adaptation of drill holes for the precise location of indexing plungers
Why drill bushes from KIPP?
For more than 100 years, KIPP has stood for reliability and quality. KIPP's specialisation in standard elements guarantees not only a high precision fit, but also a long service life. A large number of drill and positioning bushes are available from stock and can be delivered quickly. On request, we will be happy to develop a customised solution for you.