Posebno utrjeno jeklo.
Version
Utrjeno do 740 ±80 HV 10 in brušeno.
Note
Pri premeru D1 nad 15 mm stopnje znašajo 0,5 mm.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi