text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Pesto iz aluminija.
Spojna zvezda iz poliuretana.
Version
Pesto svetel.
Spojna zvezda modra 80 trdota po Shoru A.
Spojna zvezda rumena 92 trdota po Shoru A.
Spojna zvezda rdeča 98 trdota po Shoru A.
Note
Elastomerne parkljaste sklopke so sestavljene iz dveh pestov in ene elastomerne zvezdaste spojke. Primerne so za izravnavo aksialnih, radialnih in kotnih napak poravnanosti ter za blaženje vibracij in nenadnih sprememb navora.

Zvezdasta spojka iz poliuretana je na voljo z različnimi stopnjami trdote. Z večanjem trdote zvezdaste spojke naraščata navor, ki ga je treba prenesti, in trdnost, z manjšanjem trdote pa se povečujeta sposobnost premikanja in blaženje.

Zaradi prednapetosti zvezdastih spojk v pestih spojk je ta različica brez zračnosti.

Dobava se izvede v nemontiranem stanju.
Temperature range
Modra 80 trdota po Shoru A: –50 °C do +80 °C. Kratkotrajno –60 °C do +120 °C.
Rumena 92 trdota po Shoru A: –30 °C do +90 °C. Kratkotrajno –50 °C do +120 °C.
Rdeča 98 trdota po Shoru A: –30 °C do +90 °C. Kratkotrajno –40 °C do +120 °C.
Assembly
Elastomerne parkljaste sklopke imajo prileg H7. Priporočena zračnost prilega znaša od 0,02 mm do 0,05 mm. Ta zračnost prilega in mazanje čepov gredi omogočata enostavnejšo montažo in demontažo.

Za montažo se pesta elastomernih parkljastih spojk potisnejo na gredi in zavarujejo z vpenjalnicami.
On request
Želene izvrtine pesta D1 in D2 ločeno z razredom ali tolerančnim poljem.
Zagozda po DIN 6885.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták