Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Jeklo je površinsko utrjeno z ogljikom, pocinkano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Samorezni navojni vstavki za izdelavo visoko obremenljivih, proti obrabi odpornih in vibracijsko varnih vijačnih spojev v materialih z majhno strižno trdnostjo kot npr. aluminij in aluminijeve zlitine, medenina, bron, lito železo, duroplasti in termoplasti.

Navojni vstavki so na spodnjem koncu oblikovani konično in imajo tri rezalne vrtine. Pri privijanju v sprejemno luknjo si sami zarežejo svoj sprejemni navoj. Tako je zagotovljeno absolutno varno in trdno zasidranje v sprejemnem materialu.

Notranji navoj D1 po ISO 6H.

Die navojni vstavki z rezalno vrtino so posebej zasnovani za materiale, ki se težko obdelujejo z rezanjem. Debele stene omogočajo večje prevzemanje sile pri odrezovanju, ki je poleg tega razdeljeno na tri rezalne vrtine.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták