text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Navojni vstavek je iz jekla ali nerjavnega jekla.
Version
Pasiviran.
Note
Navojni vstavki omogočajo ponovno uporabo oz. popravilo poškodovanih, natrganih in zataknjenih navojnih vrtin. Tako je mogoče tudi ponovno pridobivanje izločenih delov kakovostnih izdelkov. Navojni vstavki so primerni za uporabo v različnih materialih, tudi za lahke kovine in lite dele.
Vstavki z notranjim navojem, večjim od M6, se dobavijo s štirimi namesto z dvema aretirnima klinoma.
Dov. odstopanja mer:
Pri navedenih navojih velja srednji tolerančni razred, torej 6H za navoje matic in 6g za navoje sornikov. Druge mere ±0,25 mm.

Z ojačanimi navojnimi vstavki nudimo dodatno izvedbo z močnejšim presekom za primere uporabe s povečano obremenitvijo.

Za tehnično navodilo glejte navodila za uporabo za navojne vstavke.
Advantages
- Preprosta in hitra vgradnja.
- Vstavek se pritrdi s klini, tako da ne more priti do vrtenja zaradi zvijanja ali vibracij.
- Poleg orodja za vgradnjo posebna orodja niso potrebna.
Drawing reference
1) aretirni klin
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi