Material
Navojni vstavek je iz jekla ali nerjavnega jekla.
Version
Pasiviran.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Navojni vstavek je iz jekla ali nerjavnega jekla.
Version
Pasiviran.
Note
Navojni vstavki omogočajo ponovno uporabo oz. popravilo poškodovanih, natrganih in zataknjenih navojnih vrtin. Tako je mogoče tudi ponovno pridobivanje izločenih delov kakovostnih izdelkov.
Navojni vstavki so primerni za uporabo v različnih materialih, tudi za lahke kovine in lite dele.
Vstavki z notranjim navojem, večjim od M6, se dobavijo s štirimi namesto z dvema aretirnima klinoma. Dov. odstopanja mer: Pri navedenih navojih velja srednji tolerančni razred, torej 6H za navoje matic in 6g za navoje sornikov. Druge mere ±0,25 mm.
Za tehnično navodilo glejte navodila za uporabo za navojne vstavke.
Navojni vstavki so primerni za uporabo v različnih materialih, tudi za lahke kovine in lite dele.
Vstavki z notranjim navojem, večjim od M6, se dobavijo s štirimi namesto z dvema aretirnima klinoma. Dov. odstopanja mer: Pri navedenih navojih velja srednji tolerančni razred, torej 6H za navoje matic in 6g za navoje sornikov. Druge mere ±0,25 mm.
Za tehnično navodilo glejte navodila za uporabo za navojne vstavke.
Advantages
- Preprosta in hitra vgradnja.
- Vstavek se pritrdi s klini, tako da ne more priti do vrtenja zaradi zvijanja ali vibracij.
- Poleg orodja za vgradnjo posebna orodja niso potrebna.
- Vstavek se pritrdi s klini, tako da ne more priti do vrtenja zaradi zvijanja ali vibracij.
- Poleg orodja za vgradnjo posebna orodja niso potrebna.
Drawing reference
1) aretirni klin
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.