{"product":{"productId":"agid.16062","price":51.45,"name":"Vpenjalni sorniki UNILOCK sistemske velikosti 80 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
Funkcionális felületek, köszörült.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Material
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
Az UNILOCK szorítócsapok alkalmasak a munkadarabok és eszközök rögzítésére és pozicionálására.
A szorítócsapok a cserélhető elemhez vannak csavarozva, és a különböző alapmodulokhoz vannak igazítva.
A következő tartóerők lehetségesek az UNILOCK szorítócsapok és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarok kombinálásával:
- tartóerő (M10) 35 000 N
- tartóerő (M12) 50 000 N
- tartóerő (M16) 75 000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
Más szorítócsapokat is találhat ugyanabban a rendszerméretben a következő tételeknél: K1471, K0968 és K0967 menetes csapokkal.
A szorítócsapok a cserélhető elemhez vannak csavarozva, és a különböző alapmodulokhoz vannak igazítva.
A következő tartóerők lehetségesek az UNILOCK szorítócsapok és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarok kombinálásával:
- tartóerő (M10) 35 000 N
- tartóerő (M12) 50 000 N
- tartóerő (M16) 75 000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
Más szorítócsapokat is találhat ugyanabban a rendszerméretben a következő tételeknél: K1471, K0968 és K0967 menetes csapokkal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.