{"product":{"productId":"agid.19912","price":201.84,"name":"vpenjalne klešče za notranje vpenjanje"},"currency":"EUR"}
Material
Izredno trdna aluminijeva zlitina.
Version
Eloksirana v naravni barvi.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Izredno trdna aluminijeva zlitina.
Version
Eloksirana v naravni barvi.
Note
Vpenjalne klešče za vpenjanje notranjih kontur.
V vpenjalne klešče se vnese kontura obdelovanca za vpenjanje. Možne so proste oblike površin in asimetrične konture.
Mehanizem vpenjalnih klešč omogoča varno vpenjanje obdelovanca.
Natezni hod na segment vpenjalnih klešč (8x) maks. 0,15 mm.
Točnost ponovitev obdelovancev: ±0,03.
Točnost ponovitev vpenjalnih klešč: ±0,02.
Pri izvedbi vpenjalnih klešč za notranje vpenjanje potrebujete natezalni stožec K1185.
Primeren sprejemni nastavek K1183.
V vpenjalne klešče se vnese kontura obdelovanca za vpenjanje. Možne so proste oblike površin in asimetrične konture.
Mehanizem vpenjalnih klešč omogoča varno vpenjanje obdelovanca.
Natezni hod na segment vpenjalnih klešč (8x) maks. 0,15 mm.
Točnost ponovitev obdelovancev: ±0,03.
Točnost ponovitev vpenjalnih klešč: ±0,02.
Pri izvedbi vpenjalnih klešč za notranje vpenjanje potrebujete natezalni stožec K1185.
Primeren sprejemni nastavek K1183.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.