Vpenjalno telo je iz oplemenitenega jekla.
Vpenjalne klešče so iz zelo trdnega aluminija.
Vpenjalno telo je ponikljano, vpenjalne klešče so modro eloksirane.
Note
Pnevmatsko oblikovno vpenjalo obsega vpenjalno telo in vpenjalne klešče.
Vpenjalno telo je mogoče na priprave priviti v skladu s prigradnimi merami.

Postopek vpenjanja:
Odprite vpenjalne klešče z uporabo stisnjenega zraka na priključku ”odpiranje”.
Zaprite vpenjalne klešče (postopek vpenjanja) z uporabo stisnjenega zraka na priključku ”zapiranje”.
Pnevmatske priključke je mogoče po izbiri priviti od spodaj ali ob strani. Pri priključku zraka od spodaj je treba stranske pnevmatske priključke zapreti.

Obdelava vpenjalnih klešč za zunanje vpenjanje:
V vpenjalne klešče vnese nasprotna oblika obdelovanca za vpenjanje. Možne so proste oblike površin in asimetrične konture.
S preprosto zamenjavo vpenjalnih klešč je mogoče različne obdelovance hitro in varno vpeti.
Vpenjalne klešče je mogoče rezkati do višine H2. Tako obstaja možnost izdelave več kontur za obdelovance v vpenjalnih kleščah.

točnost ponovitev na obdelovanec: +/-0,03
točnost ponovitve po menjavi vpenjalnih klešč +/- 0,02
Natezni hod vpenjalnih klešč znaša radialno na vpenjalni segment 0,15 mm.
Za preprečevanje poškodb vpenjalnih klešč teh ni dovoljeno sprožati brez obdelovanca ali vpenjalnega obroča.
Območje obratovalnega zračnega tlaka mora znašati med 0,45-0,55 MPa.
Natezalne sile se nanašajo na 0,5 MPa.
Accessory
Vpenjalni obroč za obdelavo konture.
Okroglo tesnilo.
Pozicionirni sorniki.
Vpenjalni vijak za vpenjalne klešče.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi