Prirobnična plošča, bat in glavni element so iz jekla.
Tesnila so iz NBR.
Vijaki po DIN EN ISO 4762, razreda trdnosti 8.8.
Vpenjalne klešče so iz aluminija.
Version
Prirobnična plošča, bat in glavni element so odporni proti rji, svetli.
Vijaki so pocinkani.
Vpenjalne klešče so rdeče ali brezbarvno eloksirane.
Note
Oblikovno vpenjalo je primerno za vgradnjo v lastne priprave in vpenjalne sisteme. Na prirobnično ploščo je mogoče namestiti vpenjalne klešče za zunanje vpenjanje in vpenjalne klešče za notranje vpenjanje. V vpenjalne klešče se vnese kontura obdelovanca za vpenjanje. Možne so proste oblike površin in asimetrične konture.

Integrirani vzmetni paket ustvari natezalno silo 5,8 kN. Z dodatnim natezanjem s stisnjenim zrakom je mogoče natezalno silo povečati na do 43,5 kN. Sproščanje vpenjala se izvede z dovajanjem stisnjenega zraka na spodnjo batno površino. Pri tem se bat potisne navzgor in tako sprosti postopek vpenjanja vpenjalnih klešč.

Območje vpenjanja 0,2 mm.
Točnost ponovitev < 0,01 mm.

Vgradne mere na poizvedbo.
Accessory
vpenjalne klešče za zunanje ali notranje vpenjanje K0502
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi