{"product":{"productId":"agid.30827","price":49.1,"name":"Oblični vpenjalec za zunanje vpenjanje"},"currency":"EUR"}
Material
Vpenjalna matica iz aluminija.
Vpenjalne klešče iz jekla.
Vpenjalne klešče iz jekla.
Version
Vpenjalna matica trdo eloksirana.
Prikaži več
Prikaži manj
Oblični vpenjalec za zunanje vpenjanje, oblika A
od
106,34 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Oblični vpenjalec za zunanje vpenjanje, oblika B
od
49,10 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Vpenjalna matica iz aluminija.
Vpenjalne klešče iz jekla.
Vpenjalne klešče iz jekla.
Version
Vpenjalna matica trdo eloksirana.
Note
V vpenjalne klešče se vnese kontura obdelovanca za vpenjanje.
Pri vdelavi kontur obdelovanca v vpenjalne klešče je potrebna prednapetost 15°.
S pomočjo vgraviranega števila stopinj je vedno mogoče doseči enak pritezni navor, tudi brez momentnega ključa, za varno vpenjanje obdelovanca.
Vpenjalni hod vpenjalnih klešč K2077.01910 je radialno 0,025 mm na obrat 15°. Priporočeni vpenjalni hod je 0,07 mm. Največji dovoljeni vpenjalni hod je 0,38 mm.
Vpenjalni hod vpenjalne palice K2077.04950 je radialno 0,05 mm na obrat 15°. Priporočeni vpenjalni hod je 0,1 mm. Največji dovoljeni vpenjalni hod je 0,64 mm.
Obod za pozicioniranje omogoča natančno prileganje.
Točnost ponovitev obdelovanca: ± 0,02 mm.
Pri vdelavi kontur obdelovanca v vpenjalne klešče je potrebna prednapetost 15°.
S pomočjo vgraviranega števila stopinj je vedno mogoče doseči enak pritezni navor, tudi brez momentnega ključa, za varno vpenjanje obdelovanca.
Vpenjalni hod vpenjalnih klešč K2077.01910 je radialno 0,025 mm na obrat 15°. Priporočeni vpenjalni hod je 0,07 mm. Največji dovoljeni vpenjalni hod je 0,38 mm.
Vpenjalni hod vpenjalne palice K2077.04950 je radialno 0,05 mm na obrat 15°. Priporočeni vpenjalni hod je 0,1 mm. Največji dovoljeni vpenjalni hod je 0,64 mm.
Obod za pozicioniranje omogoča natančno prileganje.
Točnost ponovitev obdelovanca: ± 0,02 mm.
Method of operation
Vpenjalno matico pritegnite s kavljastim ključem.
Technical Data
Glejte Prenosi, Tehnično navodilo.
Scope of delivery
Oblika A: oblični vpenjalec, ki je sestavljen iz vpenjalne matice in vpenjalnih klešč.
Oblika B: vpenjalne klešče.
Vključuje vijake z valjasto glavo za pritrditev vpenjalnih klešč. (Metrični in palčni)
Oblika B: vpenjalne klešče.
Vključuje vijake z valjasto glavo za pritrditev vpenjalnih klešč. (Metrični in palčni)
Drawing reference
1) vijak s cilindrično glavo