GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so brušene.
Note
Palete s T-utori se uporabljajo za sestavo modularnih priprav. Te palete se namestijo in pritrdijo neposredno na strojne mize.
Točne razdalje utorov v vzdolžni in prečni smeri zagotavljajo zelo visoko točnost ponovitev vpenjanja. Palete so prilagojene strojnim mizam za obdelovalne stroje po DIN 55201 in strojnim mizam po JIS6337-1980.
Pozicionirne sornike za zaznamovanje palet na strojnih mizah po DIN 55201 naročite ločeno.
Dobava obsega tudi obročne vijake z elementi za T-utore za transport.
Druge mere na poizvedbo.
Drawing reference
1) prehodna vrtina za vijak s cilindrično glavo po DIN 912 (D3/D4)
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták