1 Zadetkov

Opis

Material

Puša 1.4305 (ustreza AISI 303).

Tlačni zatič .

Vzmet .



Varovalo navoja je iz najlona.

Version
Svetel.
Tlačni zatič je utrjen.
Note
Pri izdelkih z merami v palcih sta obliki D in S navedeni v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
Drawing reference
L2 = pribl. dva zavoja navoja

1) navojni zatič je prilepljen

Druge stranke so kupile tudi