- Posebej za higienično področje
- Področja uporabe: živilska industrija, pivovarne, mlekarne, industrija pijač in farmacevtska industrija
- Visoka kakovost površin
- S certifikatom 3-A
- Kot nagiba 15°
Opis
Material
Podnožna plošča in navojno vreteno sta iz nerjavnega jekla 1.4301.
Gumijasta podlaga (NBR) 85 Shore +/-5, FDA-preverjena.
Gumijasto tesnilo je iz silikona, FDA-preverjeno.
Version
Podnožne plošče so polirane do visokega sijaja.
Navojno vreteno je svetlo.
Gumijasta podlaga je črna.
Gumijasto tesnilo je modro.
Navojno vreteno je svetlo.
Gumijasta podlaga je črna.
Gumijasto tesnilo je modro.
Note
Certificirano po 3-A Sanitary Standard.
Visoka kakovost površine in 2-kratna zatesnitev zavojev navoja ter posebno tesnilo na zgibu vretena postavitvene strojne nogice preprečujeta prilepljanje umazanije in zmanjšata čase čiščenja na minimum.
Strojna nogica se dobavi z logotipom 3-A.
Visoka kakovost površine in 2-kratna zatesnitev zavojev navoja ter posebno tesnilo na zgibu vretena postavitvene strojne nogice preprečujeta prilepljanje umazanije in zmanjšata čase čiščenja na minimum.
Strojna nogica se dobavi z logotipom 3-A.
Application
Strojna nogica je posebej primerna za stroje, naprave in aparate v živilski industriji, pivovarstvu, mlekarnah, industriji pijač in farmaciji.
Drawing reference
1) območje prestavitve
Accessory
Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491.
Šesterokotna krovna matica z obrobo K1493.
Navojni pokrov K1821.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.