2 Zadetkov

Opis

Material

Podnožna plošča in navojno vreteno sta iz nerjavnega jekla 1.4301.

Gumijasta podlaga (NBR) 85 Shore +/-5, FDA-preverjena.

Gumijasto tesnilo je iz silikona, FDA-preverjeno.

Version
Podnožne plošče so polirane do visokega sijaja.
Navojno vreteno je svetlo.
Gumijasta podlaga je črna.
Gumijasto tesnilo je modro.
Note
Certificirano po 3-A Sanitary Standard.

Visoka kakovost površine in 2-kratna zatesnitev zavojev navoja ter posebno tesnilo na zgibu vretena postavitvene strojne nogice preprečujeta prilepljanje umazanije in zmanjšata čase čiščenja na minimum.

Strojna nogica se dobavi z logotipom 3-A.
Application
Strojna nogica je posebej primerna za stroje, naprave in aparate v živilski industriji, pivovarstvu, mlekarnah, industriji pijač in farmaciji.
Drawing reference
1) območje prestavitve
Accessory

Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491.


Šesterokotna krovna matica z obrobo K1493.


Navojni pokrov K1821.

Druge stranke so kupile tudi