{"product":{"productId":"agid.24452","price":90.26,"name":"Krmilna kolesa iz nerjavnega jekla s sistemom Stop-Fix in poliamidnimi kolesi, standardna izvedba"},"currency":"EUR"}
- Brez rje
- Majhna kotalna upornost
- Majhna pomična upornost
- Odpornost proti obrabi.
- Visoka kemična obstojnost.
Opis
Material
Ohišje je iz nerjavnega jekla 1.4301.
Kolesa so iz kakovostnega, nelomljivega poliamida.
Version
Ohišje je stisnjeno. Ohišje krmilnih koles z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesa z drsnimi ležaji.
Note
Kolesna os je privita.
Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo.
Površina je lepana.
Brez rje.
Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo.
Površina je lepana.
Brez rje.
Temperature range
-25 °C do +80 °C.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.