3 Zadetkov

Opis

Material

Ohišje je iz nerjavnega jekla 1.4301.

Kolesa so iz kakovostnega, nelomljivega poliamida.

Version
Ohišje je stisnjeno. Ohišje krmilnih koles z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesa z drsnimi ležaji.
Note
Kolesna os je privita.
Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo.
Površina je lepana.
Brez rje.
Temperature range
-25 °C do +80 °C.

Druge stranke so kupile tudi