{"product":{"productId":"agid.863","price":17.47,"name":"Cevni ročaji iz aluminija s kraki ročajev iz plastike, okrogli profil 30 mm, oblika B"},"currency":"EUR"}
- držalni element za odpiranje in zapiranje prekritij, oblog in pokrovov
- področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, izdelava orodij, pohištvena industrija, rehabilitacijska in medicinska tehnika
- združljivi z vsemi običajnimi aluminijastimi profili s širino utora 8 mm ali 10 mm
- z upravljalne strani, pritrdilni material je priložen
- različnih barv: eloksiran v naravni barvi in črna rebrasta umetna masa
Opis
Material
Povezovalna cev je iz aluminija EN AW-6060.
Kraki ročajev so iz poliamida, ojačanega s steklenimi kroglicami.
Kraki ročajev so iz poliamida, ojačanega s steklenimi kroglicami.
Version
Povezovalna cev je eloksirana v naravni barvi ali z rebrasto prevleko iz umetne mase, črna.
Note
Kraki ročajev imajo na območju sprejema cevi 2 oz. 4 trikotne PVC-profile. Pri vtiskanju povezovalne cevi se ti obrusijo in tako pride do točnega ujema spoja.
Črno pocinkani pritrdilni vijaki in primerne podložke ter matice se priložijo.
Črno pocinkani pritrdilni vijaki in primerne podložke ter matice se priložijo.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.