2 Zadetkov

Opis

Material
Povezovalna cev je iz aluminija EN AW-6060.
Kraki ročajev so iz poliamida, ojačanega s steklenimi kroglicami.
Version
Povezovalna cev je eloksirana v naravni barvi ali z rebrasto prevleko iz umetne mase, črna.
Note
Kraki ročajev imajo na območju sprejema cevi 2 oz. 4 trikotne PVC-profile. Pri vtiskanju povezovalne cevi se ti obrusijo in tako pride do točnega ujema spoja.
Črno pocinkani pritrdilni vijaki in primerne podložke ter matice se priložijo.
Assembly
Z upravljalne strani.

Druge stranke so kupile tudi