text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Vpenjalne ročaje odlikuje nenavadna oblika. Zaradi njihove visoke višine je mogoče z udobno ročno uporabo doseči tudi visoke natezalne sile.
Material, version
Glavni element je iz trdega termoplasta, črn.
Plašč je iz mehkega termoplasta, črn.
Notranji navoj je iz medenine.
Zunanji navoj je iz jekla razreda trdnosti 5.8, pocinkan.
Note
Visoki vpenjalni ročaji SYMPA TOUCH so na voljo v 2 velikostih z notranjim in zunanjim navojem.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, izvedbe in barve.

Druge stranke so kupile tudi