text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
2 Zadetkov

Opis

Material

Trda komponenta je iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.
Mehka komponenta je iz termoplastičnega elastomera.
Puša oz. navojni sornik sta iz jekla razreda trdnosti 5.8 ali iz nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Jeklo modro, pasivirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Serijsko se dobavi barvna kombinacija
črnosiva RAL 7021 (trda komponenta) in
črnosiva RAL 7021 (mehka komponenta).
On request
Druge izvedbe.

Druge stranke so kupile tudi