2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Zaradi izredno nizke izvedbe se ti ročaji uporabljajo tudi za tesne prostore vpenjanja. Utori na obodu omogočajo večjo oprijemljivost.
Material, version
Glavni element je iz trdega termoplasta, črn.
Plašč je iz mehkega termoplasta, črn.
Notranji navoj je iz medenine.
Zunanji navoj je iz jekla razreda trdnosti 5.8, pocinkan.
Note
Rebrasti vijaki SYMPA TOUCH so na voljo v eni velikosti z notranjim in zunanjim navojem.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, izvedbe in barve.

Druge stranke so kupile tudi