text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material

Nerjavno jeklo 1.4404.
Tesnilni obroč iz TPU.

Note
Zaporni vijaki z metričnim priključnim navojem v skladu z DIN EN 60423.
Za varno zapiranje neuporabljenih navojnih ali prehodnih izvrtin.

Vrsta zaščite IP 68 do 15 bar, IP 69.

Certifikat EHEDG.
Temperature range
Od –40 °C do +85 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi