{"product":{"productId":"agid.31835","price":28.03,"name":"Vrtljivi zapahi iz nerjavnega jekla Hygienic DESIGN, z dvorobim aktiviranjem"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje, priprava za sprožanje in pritrdilna matica so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Okrogla tesnila so iz silikona, rdeča ali modra, FDA-skladna.
Zaporni zobčasti vijak sta iz nerjavnega jekla 1.4301.
Version
Svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Ohišje, priprava za sprožanje in pritrdilna matica so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Okrogla tesnila so iz silikona, rdeča ali modra, FDA-skladna.
Zaporni zobčasti vijak sta iz nerjavnega jekla 1.4301.
Version
Svetel.
Note
Vrtljivi zapah izpolnjuje higienske zahteve po DIN EN ISO 14159 in DIN EN 1672-2.
Posebej za uporabo v industrije prehrane in pijač.
O-obroči (FDA-skladni) preprečujejo vdor tekočine in pojav umazanije.
IP65/IP67/IP69K po DIN EN 60529/DIN 40050.
Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati z vsakim ohišjem.
*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Posebej za uporabo v industrije prehrane in pijač.
O-obroči (FDA-skladni) preprečujejo vdor tekočine in pojav umazanije.
IP65/IP67/IP69K po DIN EN 60529/DIN 40050.
Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati z vsakim ohišjem.
*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Accessory
Ključavnica K1335.113
Obročni ključ/ključek K1362.16
Blažilni element K1362.1613
Jeziček za zapiralo iz inoksa K1340.
Obročni ključ/ključek K1362.16
Blažilni element K1362.1613
Jeziček za zapiralo iz inoksa K1340.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.