Opis izdelka
Ročaj Hygienic DESIGN je bil razvit posebej za uporabo na področjih predelave živil. Posebna pozornost je bila posvečena geometriji za optimalno čiščenje in hrapavosti površin Ra ≤ 0,8 µm. Zamenljivi tesnilni obroči dopolnjujejo celoten paket.
Material

Ročaj, nerjavno jeklo 1.4404.

Tesnilni obroč EU10/2011 in termoplast, skladen s FDA (POM, ojačan s steklenimi vlakni).

Version
Ročaj iz nerjavnega jekla, poliran.
Tesnilni obroč: RAL5002 ‒ temno modra.
Note
V idealnem primeru mora biti kontaktna površina tesnilnega obroča ravna in pravokotna na vrtino za vijak ter ima površinsko hrapavost Ra ≤ 0,8 µm.
Tesnilni obroč, neprimeren za kislinsko čiščenje (pH vrednost < 4) in oksidante.
Temperature range
‒20 °C do +100 °C (POM).
Assembly
Z zadnje strani.
Advantages
Za živila primerni materiali.
Geometrija za optimalno čiščenje.
Attention
Ustreznost ročajev Hygienic DESIGN mora za posamezen primer uporabe preveriti uporabnik. Tesnilni obroč je treba glede na obremenitve in zunanje vplive (temperatura, čistilni mediji, proizvodni mediji) redno pregledovati in ga po potrebi zamenjati.
Scope of delivery
Ročaj z dvema tesnilnima obročema.
Drawing reference
1) Ročaj
2) Tesnilni obroč
Accessory
Tesnilni obroči K1649.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi