{"product":{"productId":"agid.30884","price":14.3,"name":"zaščitni nastavki za odprte ključe"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
AlSi1MgMn
Note
Zaščitni nastavki so posebej zasnovani za zategovanje in popuščanje vijačnih spojev z občutljivo površino. Z normalnim orodjem se že pri prvem zategovanju poliranih vijakov površine tako zelo poškodujejo, da nastanejo mrtvi prostori in preprosto, učinkovito čiščenje ni več možno.
Z zaščitnimi nastavki je zagotovljeno zategovanje in popuščanje vijačnih spojev z zunanjo konturo brez poškodb. Mehki aluminij na občutljivih površinah ne pušča prask ali drugih poškodb. Pri ustrezni in primerni uporabi zaščitni nastavki omogočajo čas uporabe pribl. 1000 ciklov zamenjave.
Poleg tega zaščitni nastavki zanesljivo preprečujejo kontaktno korozijo na privitju iz nerjavnega jekla. Na podlagi presežnih kontur so celo nenačrtovana mesta stikov med ključem in vijakom iz nerjavnega jekla večinoma izključena.
Zaščitni nastavki se varno pritrdijo v sprejemnem nastavku ključa na podlagi posebne oblike oz. vzmetnega vskočnega elementa. Samodejno padanje iz sprejemnega nastavka je izključeno. Obrabljeni zaščitni nastavki se zamenjajo ročno.
Z zaščitnimi nastavki je zagotovljeno zategovanje in popuščanje vijačnih spojev z zunanjo konturo brez poškodb. Mehki aluminij na občutljivih površinah ne pušča prask ali drugih poškodb. Pri ustrezni in primerni uporabi zaščitni nastavki omogočajo čas uporabe pribl. 1000 ciklov zamenjave.
Poleg tega zaščitni nastavki zanesljivo preprečujejo kontaktno korozijo na privitju iz nerjavnega jekla. Na podlagi presežnih kontur so celo nenačrtovana mesta stikov med ključem in vijakom iz nerjavnega jekla večinoma izključena.
Zaščitni nastavki se varno pritrdijo v sprejemnem nastavku ključa na podlagi posebne oblike oz. vzmetnega vskočnega elementa. Samodejno padanje iz sprejemnega nastavka je izključeno. Obrabljeni zaščitni nastavki se zamenjajo ročno.
On request
Druge velikosti.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.