Tulec iz nerjavnega jekla 1.4301.

Gumijasto tesnilo s silikonom, FDA-preverjeno.

Version
Tulec je poliran do visokega sijaja.
Gumijasto tesnilo je modro.
Note
Certificirano po 3-A Sanitary Standard.
Navojni pokrov prekriva izstopajoče zunanje navoje in jih tako ščiti pred umazanijo.
Visoka kakovost površine preprečuje prilepljanje umazanije in zmanjša čase čiščenja na minimum.
Application
Navojni pokrov je še posebej primeren za stroje, naprave in aparate v živilski industriji, pivovarstvu, mlekarnah, industriji pijač in farmaciji.
Accessory
nastavitvene nogice K1303.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici