text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Opis izdelka
Kabelska privitja v izvedbi Hygienic DESIGN se uporabljajo za uvajanje fiksno položenih kablov in vodov v ohišja, razdelilnike in priključne omarice – zlasti v prehrambeni, kemični in farmacevtski industriji.
Material

Kabelsko privitje iz nerjavnega jekla: zunanji deli 1.4404, notranji deli 1.4305.
Tesnilni vložek: silikon HTS.

Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Modri silikon.
Note
Metrični priključni navoj v skladu s standardom EN 60423.
Vrsta zaščite IP 68 do 15 bar, IP 69.
Vlečna razbremenitev v skladu s standardom EU 62444.
Certifikat EHEDG.

Mera D2 = Območje tesnjena EHEDG se nanaša na območje tesnjenja, ki velja za certificirano v skladu z navodili EHEDG.
Temperature range
Od -55 °C do +180 °C.
Advantages
- Certificirano v skladu z novimi, zvišanimi zahtevami EHEDG.
- Zelo široko temperaturno območje.
- Zaradi ozobja tesnilnega vložka se kabel ne more zavrteti.
On request
- Druga področja tesnjenja.
- Različica EMC.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi